Sistema de lamas SOLIS ML-92
Aplicación: El sistema SOLIS ML-92 de Morad está diseñado como protección para equipos técnicos, como climatizadores o ventiladores, ofreciendo al mismo tiempo un aspecto de fachada moderno. Gracias a su construcción, permite una circulación de aire eficaz y control solar, contribuyendo a mejorar el confort térmico en el interior de los edificios.
Construcción y parámetros técnicos:
Forma de la lama: Perfil en forma de "Z"
Espaciado de lamas: 92 mm
Sección visual: 73%
Área libre: 37%
Luz máxima de la subestructura: 1200 mm para una carga de 600 Pa
Longitud del perfil: Estándar 6000 mm, personalizable bajo pedido
Las lamas en forma de "Z" ofrecen un aspecto moderno y un equilibrio óptimo entre transmisión de luz y privacidad.
Instalación: El sistema SOLIS ML-92 se caracteriza por una instalación simple y rápida gracias a soportes de montaje dedicados. Las lamas pueden instalarse tanto en vertical como en horizontal.
Colores: Perfiles de aluminio disponibles en toda la paleta de colores RAL, en acabado en bruto o anodizado.
Aplicación en construcción: El sistema SOLIS ML-92 se utiliza en edificios comerciales, industriales y públicos, donde es importante combinar funcionalidad con diseño moderno.
Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad – Aluminium Systems
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Bahamas | Argelia |
Albania | Arabia Saudí | Canadá | Egipto |
Alemania | Armenia | Cuba | Kenia |
Andorra | Azerbaiyán | Estados Unidos | Libia |
Austria | Catar | Groenlandia | Marruecos |
Bélgica | China | Haití | Túnez |
Bielorrusia | Emiratos Árabes Unidos | Jamaica | |
Bosnia-Herzegovina | Georgia | República Dominicana | |
Bulgaria | Irak | ||
Chipre | Irán | ||
Ciudad del Vaticano | Jordania | ||
Croacia | Kazajistán | ||
Dinamarca | Kirguistán | ||
Eslovaquia | Kuwait | ||
Eslovenia | Mongolia | ||
España | Omán | ||
Estonia | Pakistán | ||
Finlandia | Siria | ||
Francia | Tayikistán | ||
Gibraltar | Turkmenistán | ||
Grecia | Turquía | ||
Guernsey | Uzbekistán | ||
Hungría | Yemen | ||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |