Publique sus productos
Fjord armchair
Fjord armchair
    Moroso

    Fjord armchair

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La perfección en una concha rota A partir de un trozo de concha marina, rota y alisada por las olas, Patricia Urquiola ha diseñado una colección de asientos tanto para el hogar como para los espacios públicos. Como sugiere el nombre, hay una fuerte influencia escandinava con referencias a Arne Jacobsen y las ensenadas de las costas del norte representadas en el corte largo. Como un ciclo natural donde la concha renace por efecto del tiempo y del agua, la silla se convierte en sillón y luego en taburete. Su forma rota y su concepto abstracto juntos se convierten en un objeto de diseño: líneas suaves que sostienen y envuelven se destacan en costuras decorativas en armonía con la esencia de la estructura de la silla. Butaca giratoria en espuma ignífuga inyectada sobre estructura interna de acero. Base cuadrada en acero pintado en polvo. Disponible con fijo (código 03K) o diseñado (código 03G) para la adición de edredón de gel de algodón (código 340).
    Especificaciones
    • FJORD RELAX Swivel armchair in injected flame-retardant foam over internal steel frame. Square base is steel with powder coat finish. Available with fixed upholstery (code 03K) or designed (code 03G) for the addition of cotton gel quilt (code 340). Quilt is cotton gel, a down alternative. FJORD POUF Injected flame-retardant foam; base is thermoformed shock-absorbent black plastic (code 214-017-077). NOTES: - code 03G armchair with removable cover; front cover fixed to back cover by a zipper that matches front cover or base color - leather quilt not available.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFjord
    • Familia de productoFjord
    • Grupo de productosarmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture