Publique sus productos
Bamboo UltraDensity Bruto 20 mm
Bamboo UltraDensity Bruto 20 mm
Bamboo UltraDensity Bruto 20 mm
Bamboo UltraDensity Bruto 20 mm

    Bamboo UltraDensity Bruto 20 mm

    MOSO® Bamboo UltraDensity® es un suelo de bambú macizo fabricado con tiras de bambú prensadas a muy alta densidad. Con este método de producción único el material es extremadamente estable, duro y durable y por lo tanto adecuado para áreas de alto tráfico. Las lamas están disponibles en bruto, y deben ser acabadas tras la instalación. Las lamas vienen con un sistema machihembrado y un bisel a 4 lados. Este tipo de suelo tiene que estar completamente encolado al sub suelo.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BF-DS2060

      • UltraDensity, Tostado, Bruto, Bisel

      • Dimensiones: 1900x160x20mm

      • Suelo de bambu macizo

      • Instalación: Encolado o atornillado

      • Densidad (producto): +/- 1150 kg/m3

      • Composición: 93% tiras de bambú (lignina / celulosa) y 7% de adhesivo (resistente al exterior)

      • Espesor de capa superior / capa de desgaste: aprox. 7 mm

      • Estabilidad dimensional: Los resultados conforme a la norma francesa NF B 54008 (ISO 24339)

      • Resistencia al impacto- Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)

      • Reacción al fuego 1): Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Emisión de VOC: A+ (ISO 16000-9)

      • Clase de uso: Clase 3.1 (EN 335 / EN 460)

      • Clasificación de uso según la norma francesa: Clase 41 (XP B 53-669)

      • Clasificación UPEC según la norma francesa: Clase U₄P₄E₂C₂ 1)

      • CO2 neutral: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Contribución LEED BD + C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 V2009: MR 6, IEQ 4,4

      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5

      • Garantía: 30 años

      1) sólo cuando haya sido acabado con aceite Woca Diamond Oil Active (Woca No1)
      2) La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-DS2060
    • Familia de productoMOSO Bamboo UltraDensity
    • Grupo de productosBamboo Flooring
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings