Publique sus productos
Bamboo Industriale Density Tostado
Bamboo Industriale Density Tostado
Bamboo Industriale Density Tostado

    Bamboo Industriale Density Tostado

    MOSO® Bamboo Industriale son pequeños paquetes de parquet que están compuestos de tablillas de bambú macizo, creando el aspecto industrial característico. Los “paquetes” son en realidad bloques de tablillas de bambú adosadas con cinta adhesiva (no hay cola en el propio producto). El instalador del parquet encola los paquetes al subsuelo, los lija, rellena los huecos y procede al acabado de la superficie (barniz/aceite). La consecuencia de su construcción por tablillas es la gran estabilidad del parquet, por lo tanto es la solución perfecta para aplicaciones sobre suelo radiante. Este parquet tiene la capa más gruesa de desgaste de todos los parquets MOSO®: hasta 15 mm!

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BF-PR1050
      • Density, Tostado, Bruto, Sin Bisel
      • Dimensiones:300x200x10mm
      • Suelo industrial de bambu
      • Instalación: Encolado
      • Densidad (Producto): +/- 1050 kg/m3 (DT)
      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 10 mm
      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Class Bfl-s1 (DT) (EN 13501-1)
      • Emisión de formaldehidos: Clase E0 (< 0,025 mg/m3) 1) La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con
      adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1./ Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
      • Conductividad térmica: 0,26 W/mK (DT) (EN 12667)
      • Resistencia térmica: 0,0392 m2K/W (DT) (EN 12667)
      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ 2 v2009: MR 6, IEQ 4.3
      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5 (DT)
      • Garantia : 30 años

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-PR1050
    • Familia de productoMOSO Bamboo Industriale
    • Grupo de productosBamboo Flooring
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings