Publique sus productos
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity

    Play sculpture infinity

    Traducido por Google,

    playsculpture infinito

    Mientras que los adultos apreciarán «infinity» como una escultura de juego de diseño estético, los niños lo verán
    como un pequeño mundo lleno de aventuras. Ya sea en versión grande o pequeña, «infinity» garantiza no solo diversión sino también encuentros y movimiento.

    Diseño:

    Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
    Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.

    Material:

    Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.

    Seguridad:

    Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.

    planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín

    Especificaciones
    • Length:391 cm
      Width: 99 cm
      Height: 102 cm
      Weight: 700 kg
      Critical fall height: 102 cmNumber of foundations: 4Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)990
    • Profundidad (mm)3910
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniClass Garden Ornaments

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Japón
    Andorra
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Costa Rica
    Austria
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Bélgica
    Chipre
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Irlanda
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Liechtenstein
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza