Publique sus productos
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Traducido por Google,

Los grupos electrógenos a gas mtu le brindan una fuente de energía continua, económica, confiable y sostenible. Utilizando gas natural, LP líquido y opciones de combustible dual, todos nuestros grupos electrógenos a gas combinan el rendimiento más alto en el rango de potencia eléctrica de 50-60kWe.

Puntos destacados del producto :

  • Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Diseño, calidad e integridad del rendimiento del producto verificados
  • La mejor confiabilidad y disponibilidad de su clase
  • Intervalos de mantenimiento optimizados
  • Supervisión y comunicaciones avanzadas
  • Acepta carga nominal en un paso según NFPA 110
  • Cumple con los códigos y estándares de la industria
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de productosPSI 5.7L NA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica