Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Los conjuntos de válvula de pie estilo retención de globo de hierro fundido Clase 125 de la serie 105MAP-FV están diseñados para usarse en el lado de entrada de una tubería de succión y una bomba. La válvula de retención se abre cuando se pone en marcha la bomba, lo que permite que el líquido entre en la tubería de succión y cebe la bomba. Se cierra cuando la bomba se detiene y antes de que se desarrolle una condición de flujo inverso. Por lo tanto, se mantiene el cebado de la bomba, eliminando la necesidad de cebar la bomba cada vez que se pone en marcha. El filtro incorporado elimina los desechos no deseados de la entrada, protegiendo la bomba de daños.


Especificaciones
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Especificaciones técnicas
  • Referencia105MAP-FV-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING