Publique sus productos
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Traducido por Google,

Diseñado para líquidos y gases donde la inversión del flujo puede causar golpes de ariete. Los asientos de elastómero proporcionan un cierre a prueba de burbujas.

Especificaciones
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Especificaciones técnicas
  • Referencia72-Sure-Check-Valve
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSure Check™ Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers