Publique sus productos
Multidoor Acoustic Door
Multidoor

Multidoor Acoustic Door

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las Puertas Acústicas Multipuertas son desarrolladas para brindar más comodidad al usuario, con altos estándares de calidad y desempeño, siguiendo las normas técnicas brasileñas vigentes (ABNT NBR 15930). Producido con materias primas de calidad superior, el Sistema de Puerta Acústica Multipuerta ofrece mayor durabilidad y diseño, siendo un diferencial clave y una decisión inteligente para proyectos residenciales, comerciales, hoteleros o públicos.

Para descubrir nuevos modelos de hojas de puertas, los estándares de acabado y los beneficios que aporta Multidoor para ayudar en su trabajo, consulte la URL del producto a continuación.

Especificaciones
  • Multidoor Acoustic Doors meet the regulations and the project needs with appropriate levels of sound insulation and noise reduction required for each environment.

    Multidoor acoustic doors meet the following performance levels:

    PIA-C2 (Sound Insulation from 25 to 28 dB-Rw)

    PIA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw)

    PIA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw)

    PIA-C5 (Sound Insulation from 37 to 40 dB-Rw)

    Multidoor acoustic doors can also have as an additional the feature of fire resistance (PRF 30) - classification 1 (ABNT NBR 15930).

    PFA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    PFA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    The standard dimensions for each type of product are already discriminated in the family types, so there is no need to modify the dimensional parameters.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamultidoor-acoustic-door
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2022-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay