Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
El SL70 es un sistema de paneles plegables de aluminio con rotura térmica y tamaño monumental, diseñado para proporcionar una pared de vidrio que se abre o un frente de tienda de hasta 39' (12 mm) de ancho.
Está disponible en varias configuraciones que utilizan de uno a doce paneles o más. El diseño del poste para correr proporciona estabilidad adicional. Está disponible una opción para paneles de entrada/salida abatibles; Sin embargo, tenga en cuenta las limitaciones adicionales de tamaño del panel con un panel abatible articulado por un par de paneles plegables. Las unidades pueden tener apertura hacia adentro o hacia afuera. SL70 para todos los tamaños y configuraciones de paneles está aprobado en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL35025. El sistema ha sido probado por un laboratorio acústico independiente para alcanzar STC (Rw) 43 y OITC 35 con un vidrio laminado aislado STC 48.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |