Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
El SL73 es un sistema de paneles plegables de aluminio con rotura térmica y tamaño monumental, diseñado para proporcionar una pared de vidrio o un escaparate de hasta 38' (11,5 mm) de ancho.
Está disponible en varias configuraciones que utilizan de uno a doce paneles o más. El diseño de astrágalo proporciona estabilidad adicional. Está disponible una opción para paneles de entrada/salida abatibles; Sin embargo, tenga en cuenta las limitaciones adicionales de tamaño del panel con un panel abatible articulado por un par de paneles plegables. Las unidades pueden tener apertura hacia adentro o hacia afuera. SL73 para todos los tamaños y configuraciones de paneles está aprobado en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL20107. Esto se aplica a todas las configuraciones de apilamiento. Con tamaños de panel de 3' x 8', el SL73 con alféizar de mayor rendimiento climático logró una clasificación DP de +70 psf / -100 psf, el SL73 con alféizar de mayor rendimiento climático logró una clasificación DP de +70 psf / -100 psf , SL73 con mayor rendimiento climático y SL73 con oscilación hacia adentro/afuera con umbral de silla lograron una clasificación DP de +/- 70 psf.
Las unidades también se probaron según AAMA 506, "Especificaciones voluntarias para pruebas de impacto de huracanes y ciclos de productos de fenestración" y ASTM E1886 y ASTM E1996 con impactos de misiles correspondientes al nivel de misil D y zona de viento 4.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |