El Comfort Pack es un sistema de calefacción y refrigeración completamente autónomo y precargado para cada unidad de vivienda individual de su complejo multifamiliar. Dado que este producto es completamente autónomo, no es necesario soldar, cargar ni comprobar fugas. Este proceso ya se ha realizado en la fábrica. Cada unidad pasa por un exhaustivo proceso de control de calidad en el que se carga con precisión, se comprueba si hay fugas y se hace funcionar tanto en refrigeración como en calefacción para garantizar que el producto esté listo para su instalación inmediata.
Características
• Motor de CC para interiores de 5 velocidades ajustable
• Unidad de calefacción y refrigeración autónoma
• Precargado y precableado
• Se envía con rejilla exterior estampada prepintada estándar
• Filtro de 16" x 25" incluido
Sistema de enfriamiento:
• Chasis de enfriamiento universal deslizable provisto de
Conexiones de enchufe molex polarizadas
• Puertos de servicio Coremax de fácil acceso
• Compresor de alta eficiencia R-454B
• Capacidades de enfriamiento de 0,75, 1, 1,5 y 2 toneladas
• TXV instalado en todos los modelos para un rendimiento óptimo
• Conexión de drenaje secundario estándar
Calefacción:
• Eficiencia de gas AFUE del 80 %
• Horno deslizable con intercambiador de calor de acero inoxidable 409
• Capacidad de salida de calefacción de hasta 51.000 BTUH
• LED de diagnóstico y llama visibles a través de la mirilla en la puerta del horno
• Cámara de combustión sellada
El Comfort Pack elimina la necesidad de una unidad condensadora externa, líneas de refrigerante externas, serpentines de enfriamiento separados y bandejas de drenaje adicionales, lo que hace que nuestro Comfort Pack sea la solución óptima para la construcción multifamiliar.
Orgullosamente hecho en EE. UU.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |