Publique sus productos
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traducido por Google,

• Pantalla LCD con controles inteligentes, rueda de marcación rápida y asistente de configuración

• Intercambiadores de calor duales avanzados de acero inoxidable

• 15:1 de ACS y hasta 5,5:1 de calefacción TDR

• Sistema de gas convertible en campo (GN/LP) hasta 10,100 pies.

• Capaz de conectar en cascada hasta 15 calentadores de agua NPE

• Capaz de ventilación común de hasta 7 calentadores de agua NPE

• Conexiones alimentadas por bombas de 3 zonas y válvulas de 3 zonas incorporadas

• Ventilación de 2” hasta 65' y ventilación de 3” hasta 150'

Especificaciones
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNCB-H-Series
  • Familia de productoCombi‑Boilers, Residential
  • Grupo de productosHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas