Publique sus productos
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traducido por Google,

• Súper eficiencia de condensación

• Intercambiador de calor de tubo de fuego compacto de acero inoxidable patentado

• Capacidad de ventilación de escape de PVC: 2" hasta 60'; 3” hasta 150'

• Tubería de gas de ½" hasta 24' (sujeto al código local)

• TDR 10:1

• Interfaz de usuario y controles avanzados

Especificaciones
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFB-175-NFB-200
  • Familia de productoBoilers, Residential, Commercial
  • Grupo de productosLegacy Condensing Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas