Publique sus productos
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Traducido por Google,
Con nuestra tecnología en cascada, cuando una unidad alcanza hasta el 80% de su capacidad determinada por las temperaturas de suministro y retorno, la siguiente unidad permitirá ayudar a cumplir con los requisitos de calefacción hidrónica de espacios. Este requisito y relación de demanda de calefacción hidrónica de espacios continuará hasta que todas las unidades generen el calor hidrónico necesario hasta la capacidad máxima en cascada. El sistema en cascada Navien también equilibra la carga de trabajo de cada unidad para prolongar su vida útil. El NHB tiene doble certificación para aplicaciones de ventilación de una y dos tuberías.
Especificaciones
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNPE-A
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de productosLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua