Publique sus productos
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sillón reclinable Consoul Glider permite que los pacientes y los invitados se relajen en una variedad de posiciones cómodas. Vertical o con el reposapiés extendido, es un planeador listo para ser puesto en movimiento relajante. Bloquee la función de deslizamiento y es un sillón reclinable relajante donde las personas pueden descansar o poner los pies en alto. Los controles del sillón reclinable de fácil acceso y un reposapiés operado de forma independiente ofrecen una variedad de posiciones para descansar, incluida una posición completamente plana para dormir.

    Especificaciones
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConsoulRecliner
    • Familia de productoRockers & Gliders
    • Grupo de productosConsoul Recliner and Glider
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings