Publique sus productos
Steps
Nemschoff

Steps

Traducido por Google,
La colección de salones modulares Steps brinda comodidad y una definición dinámica del espacio para entornos de atención médica. Con su gama única de opciones de altura de respaldo y formas curvas, Steps se puede configurar para crear áreas de privacidad o apertura, al mismo tiempo que dirige el flujo de visitantes y define el espacio. El poder integrado y una variedad de mesas aseguran que Steps pueda soportar una amplia gama de actividades, desde esperar hasta trabajar y descansar. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSteps
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniClass Residential Sofas
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings