Presentacion de producto:
NEOCLIN®-O-20x40-30 está compuesto por 12 montantes en Roble finger joint ignífugo B, s2, d0 marrón o incoloro área 20 x 40 mm con una cara vista de 20 mm y un espacio entre montantes de 30 mm. Los tacos de madera se fijan sobre soporte de acero galvanizado NEOCLIN® con tornillo invisible inox A4. El color del soporte de acero NEOCLIN® es blanco RAL 9010. Otros colores bajo pedido.
Características técnicas :
Dimensiones del panel: 2.400 x 0.600 ml
Peso del panel: 14,2 kg/m²
Área de paneles: 1,44 m²
Tratamiento madera instalada en pared interior: C, s2, d0 (informe de incendio sobre soporte emitido bajo pedido)
Tratamiento de la madera instalada en falsos techos: B, s2, d0 ((informe de incendio sobre soporte emitido bajo pedido)
Implementación de los paneles: Los paneles NEOCLIN para techos suspendidos se colocan sobre soportes T24 (o T35) fijados entre sí por separadores T24 con una deformación de clase 1 de los perfiles del marco
Mantenimiento de paneles:
Limpieza ordinaria: la limpieza se realizará con agua jabonosa o un limpiador adecuado, y con un cepillo suave. Aplicar con una esponja y/o un cepillo suave. Nunca utilice detergentes agresivos, abrasivos o productos con disolventes que puedan dañar la pintura. Cambio de lama: Se sustituye una lama quitando el panel sobre el que se encuentra la lama incriminada. La cuchilla se quita desenroscando y reemplazada por una cuchilla compatible.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |