Publique sus productos
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Traducido por Google,

    De acuerdo con la confiabilidad y el rendimiento de nuestro clásico calentador de agua electrónico sin tanque Titan-ATC, hemos desarrollado el TITAN-SCR2 más nuevo y más avanzado. El nuevo calentador de agua digital sin tanque TITAN-SCR2 incorpora la nueva tecnología de la era espacial y cuenta con un sistema de muestreo de temperatura más rápido y preciso, un termostato reiniciable manualmente y un nuevo sistema de análisis diferencial de aire/agua para evitar arranques en seco (que es un problema clave para otros sistemas sin tanque). Al calentar el agua solo cuando se necesita, el calentador de agua electrónico digital sin tanque TITAN-SCR2 elimina la necesidad de calentadores de agua voluminosos que calientan el agua continuamente. Esto puede reducir los costos de agua caliente hasta en un 60% en comparación con los calentadores de agua eléctricos convencionales. La alta eficiencia de TITAN-SCR2 se debe en parte a su microprocesador digital dedicado que muestrea las temperaturas de entrada y salida 21 veces por segundo. Este sistema de control de energía analiza los datos y administra el uso de energía para lograr la máxima eficiencia y estabilidad de la temperatura. En reposo, la TITAN-SCR2 no consume energía en absoluto.

    Como se muestra en Amazon.com

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Especificaciones
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      Dade Approval # 97-0627.16
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 7" W x 10" H x 2-3/4 D
      Weight 8 Pounds
      Materials Brass and Copper Casing
      Pipe Fitting 1/2" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 220 VAC Std.(208/277 Avail.)
      Elements Dual Copper/Nichrome
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators Red-on/Green-stand by
      Warranty 10 years on casing leakage, 1 year on components
      Protection Digital Temperature Control - Manual Resetable Thermostat

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTitan-N-120-Electronic-Digital-Tankless-Water-Heater
    • Familia de productoTankless Water Heater
    • Grupo de productosElectronic
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters