Publique sus productos
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Traducido por Google,

    Aislamiento de tuberías de espuma de celda cerrada a base de polietileno, hecho de NMC Naturefoam®, que contiene al menos un 50 % de materias primas renovables y material reciclado, para calefacción y fontanería.

    Especificaciones
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCLIMAFLEX
    • Familia de productoFlexible Pipe Insulation
    • Grupo de productosFlexible pipe insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 63 11
    • Título OmniClass Pipe Insulation