Cubierta de ventilación de alta resistencia MetalGuard™
Máxima protección. Rendimiento superior. Diseñado para durar.
El MetalGuard™ es la solución definitiva para la protección de conductos de ventilación. Fabricado con acero Galvalume de alta resistencia y recubierto con pintura en polvo, está diseñado para soportar las condiciones más adversas, a la vez que ofrece todas las ventajas comprobadas del No-Pest Vent® original.
Ya sea que estés luchando contra pájaros, roedores, plagas o condiciones climáticas extremas, MetalGuard™ te brinda la tranquilidad de saber que tu hogar o propiedad está seguro.
¿Por qué elegir MetalGuard™?
Construcción de alta resistencia : fabricada con acero Galvalume de gran espesor para una resistencia y durabilidad inigualables.
Acabado con recubrimiento en polvo : protección duradera contra el óxido, la corrosión y las inclemencias del tiempo.
Todas las ventajas de No-Pest Vent® : a prueba de plagas, conforme a la normativa y diseñado para un flujo de aire seguro y eficiente.
Ingenio estadounidense : diseñado y patentado en EE. UU., con la misma ingeniería que prioriza la seguridad y en la que se confía en todo el país.
¿Cuándo recomendar MetalGuard™?
Zonas costeras : Mayor resistencia contra el aire salino y los vientos fuertes.
Instalaciones en zonas de alta exposición : problemas importantes de plagas, elevaciones expuestas al viento o ubicaciones propensas a sufrir daños.
Propietarios Premium : Clientes que desean la máxima protección y están dispuestos a invertir en lo mejor.
Con MetalGuard™, no solo cubres una rejilla de ventilación, sino que proteges tu hogar con la cubierta para rejillas de ventilación a prueba de plagas más resistente, segura y eficiente del mercado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |