Publique sus productos
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    Archivados

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Especificaciones
    • This is available only Japan.

    Especificaciones técnicas
    • Referencian-pita-steel
    • Familia de productoN-PITA
    • Grupo de productossteel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniClass Sheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes