Publique sus productos
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    Traducido por Google,

    Este generoso asiento se llama Sunday, pero fue diseñado para usarse todos los días de la semana. Realizada con lamas de roble impregnado de Sioo, la superficie se pliega en tres alturas diferentes. Un banco de varios lados sin frente ni respaldo, Sunday invita a las personas a sentarse cómodamente o reclinarse con estilo. Sunday puede acomodar a tantas personas como varios bancos pero ocupa menos espacio, ofreciendo una alternativa práctica a un grupo de muebles.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSunday_bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1470
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)164
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)