Publique sus productos
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

El elegante A-bench se conecta con la tradición nórdica de refinamiento discreto y moderación fresca. Aunque el banco puede parecer discreto, los métodos que sustentan su construcción pueden considerarse de alto diseño. La base de aluminio fundido del banco combina los reposabrazos y las guías en una forma que soporta dos listones de caoba entre ellos. El banco es adecuado tanto para interiores como para espacios exteriores.

Especificaciones
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaa-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)650
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)