Publique sus productos
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    El bolardo Ackord fue diseñado como un escultor. La masa sólida y la llamativa forma geométrica de Ackord unen arte y diseño en una práctica barrera para espacios urbanos. Ackord es un ajuste natural para la arquitectura contemporánea y un complemento perfecto para pavimentos y caminos recién colocados. Diseño: Veikko Keränen.
    Especificaciones
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaackord_bollard
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosBollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)