Publique sus productos
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
El generoso ancho de este banco de madera proporciona el máximo espacio para sentarse dentro del espacio que ocupa. El asiento está formado por listones de roble, caoba o teca aceitados sostenidos por componentes robustos y resistentes hechos de acero con recubrimiento en polvo. El tren de rodaje y las patas se pliegan perfectamente por debajo para un fácil almacenamiento, y se bloquean de manera eficiente en su lugar cuando el banco se instala nuevamente. Alnön se adapta a una amplia gama de espacios públicos, especialmente aquellos donde se utilizan y almacenan asientos portátiles. Diseño: Thomas Erikson
Especificaciones
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalnon_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (5)