Publique sus productos
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    Esta mesa y banco aerodinámicos muestran la belleza de la veta de la madera natural, que se puede resaltar aún más cuando los soportes subyacentes están teñidos. El conjunto está en sintonía con la arquitectura contemporánea y el diseño paisajístico, donde la madera sin tratar sigue siendo un material popular. Bakgård es una opción ideal para paisajes conscientes del diseño, interiores minimalistas y arquitectura contemporánea. Diseño: Jonas Bohlin
    Especificaciones
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabakgard_bench_3000
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)435
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)365
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioMadera de Ipé
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)