Publique sus productos
Bill Post notice board
Nola

Bill Post notice board

Traducido por Google,
Los tablones de anuncios suelen ser superficies anchas y planas en las que se fijan lateralmente carteles y anuncios. Inspirados para crear un diseño alternativo, Broberg & Ridderstråle reinventaron el tablón de anuncios como elemento arquitectónico. Diseñado en forma de columna, este tablón de anuncios es fácil de ver y ofrece una superficie más grande que los tablones de anuncios tradicionales. La iluminación integrada en la parte superior ilumina los letreros, avisos y anuncios fijados debajo. La altura y la forma distintiva de la columna llaman la atención sobre los avisos adjuntos y podría proporcionar un punto de encuentro en áreas públicas. Diseño: Broberg & Ridderstråle
Especificaciones
  • Diameter of top overhang: 1.2 m Diameter at bottom of column: 60 cm Placement: Attaches to the surface. Maintenance: Not normally required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Character: This notice board is crafted in the shape of a column, making it easy to see from a distance. It offers a bigger surface area than traditional display boards. Materials: The frame is made from 8 mm steel plate. The lighting fixture is made in 2 mm steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 (even those hidden beneath the product’s exterior). The cladding is made from pine painted in alkyd oil enamel in standard colour yellow RAL 1023. The standard colour for the lighting unit and overhang is yellow RAL 1023. The lighting is made from LED components with an energy consumption of appr 60W. The lighting unit is protected by a semi-transparent polycarbonate sheet.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabill_post_notice_board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2580
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)