Publique sus productos
Bollnäs Chair
Nola

Bollnäs Chair

Traducido por Google,

La silla Bollnäs es una serie de sillas de diseño clásico que forman parte de la serie de muebles Bollnäs. La serie fue diseñada originalmente para Brotorget en Bollnäs, de ahí el nombre. Fabricada con un socavado de metal pesado y con arandelas de asiento y respaldo hechas de resistentes costillas de madera de pino, el mueble es estable y duradero para perdurar en el tiempo. En la base de las sillas hay presillas adjuntas para montar de forma fácil y discreta los pies en la superficie.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Chair
    Width: 51 cm
    Depth: 49 cm
    Height: 81 cm
    Seat height: 46 cm
    Armrest height: 64 cm

    Armchair
    Width: 60 cm
    Depth: 60 cm
    Height: 71 cm
    Seat height: 40 cm
    Armrest height: 57 cm

    Child chair
    Width: 27 cm
    Depth: 33 cm
    Height: 54 cm
    Seat height: 30 cm

    Product numbers and combinationsÖ19-50

    Ö19-51Bollnäs chair with armrest.

    Ö19-52Bollnäs child's chair.Ö19-55Bollnäs armchair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Character

    Classically-proportioned furniture group even for small children.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabollnas-chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)