Publique sus productos
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
    Nola

    Cacti Furniture series

    1.7 de 5 estrellas1.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La colección de muebles Cacti incluye macetas y se complementa con cestas colgantes y un comedero para pájaros. Se ensamblan entre sí para formar una secuencia de diseños entrelazados. El comedero para pájaros se puede colocar sobre un poste o colgarlo. Ya sea para decorar un espacio con productos contemporáneos o para evocar la naturaleza, los diseños de Cacti se integran a la perfección con el entorno.

    Especificaciones
    • The Cacti furniture series

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacacti-furniture-series
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de productosPlanters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1710
    • Ancho (mm)2310
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)