Publique sus productos
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    Traducido por Google,
    Este banco de parque de madera contemporáneo puede estar respaldado por la elegancia de la vieja escuela, pero sus curvas nítidas y sus elegantes contornos serán atractivos durante muchos años. Ningún paseo por el parque estaría completo sin un momento para sentarse, relajarse y disfrutar del paisaje. Los asientos del parque generalmente se proporcionan en bancos largos con espacio para tres o más personas, o en sillas de jardín con asiento para una persona. El banco con respaldo Cane deja espacio para dos personas, llenando el espacio entre los asientos individuales y los bancos lo suficientemente largos como para acomodar a grupos pequeños. La forma compacta del banco lo hace incluso adecuado para espacios que son demasiado pequeños para bancos de tamaño normal. Cane es una opción perfecta para entornos con poco espacio, pero con mucho estilo. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
    Especificaciones
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacane_backed_bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)