Publique sus productos
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
Central furniture system
    Nola

    Central furniture system

    2.3 de 5 estrellas2.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Central es un sistema dinámico y flexible que crea asientos elegantes en interiores y exteriores y lugares de reunión en espacios públicos. El sistema se compone de componentes independientes elaborados a partir de soportes de acero y elegantes tramos de roble tratado con SIOO. Central fue concebido como un sistema modular aerodinámico que crea una amplia gama de formas y configuraciones. Los componentes curvos y los módulos lineales se entrelazan para crear asientos con respaldos, mesas y reposabrazos, mientras que las macetas opcionales se insertan en el sistema para agregar variedad o designar áreas individuales. La altura del asiento, los respaldos y los reposabrazos tienen proporciones ergonómicas que se adaptan a una amplia gama de tipos de cuerpo y niveles de movilidad. Central crea asientos únicos para hacer que cualquier ambiente sea único.

    Especificaciones
    • Dimensions:

      Backed bench

      Height: 85.6 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 54,7 cm. Length: 160 cm. Weight: 37 kg

      Armrest
      Height: 26 cm. Djup: 50,8 cm x Width: 4 cm. Weight: 2 kg

      Bench
      Height: 66 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 47, 6 cm. Length: 160 cm. Weight: 37 kg

      Bench short
      Height: 66 cm. Height of seat: 45 cm. Depth: 47, 6 cm. Length: 120 cm. Weight: 22 kg

      Convex 90° model
      Height: 85,6 cm Depth: 54,7 cm Length: 106 cm. Weight: 14 kg

      Concave 90° model
      Height: 85,6 cm Depth: 54,7 cm Length: 106 cm Weight: 13,4 kg

      Planter
      Height: 59,3 cm, Depth: 46,3 cm Length: 46,3 cm. Weight: 36 kg

      Product number:

      Back bench U16-84
      Backed bench with armrests U16-84A
      Armrest U16-84ARM
      Backed bench konvex 90° U16-84/KONV
      Backed bench konkav 90° U16-84/KONK
      Bench short U16-84/B
      Armrest bench U16-84/BARM
      Armrest backed bench U16-84/SARM
      Planter U16-84/PL

      Assembly:

      Partly assembled.

      Variants:

      The backed bench has backrest and is available with or without armrests on the side or in any location.

      The bench is available in two different lengths with or without armrests on the side or in any location.

      Bench and backed bench is available as a convex and concave 90° model in powder coated steel.

      The planter is available to integrate into the system.

      Materials:

      Powder-coated steel in RAL 3007 Black red. and RAL 9006. Sioo-treated oak.

      Additional description number:

      A for Armrest
      C for any colour, start up fee.

      Placement:

      Freestanding, bolted with each other.

      Examples:

      At stations, waiting rooms, shopping center, squares and other public places.

      Character:

      A flexible, modular system that creates a wide range of forms and configurations.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentral
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)