Publique sus productos
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
    Nola

    Foga litter bin - 80 L

    Traducido por Google,
    La papelera Foga es una moderna cesta de reciclaje para uso interior, con texto cortado con láser para una clasificación más clara. Se pueden agrupar cuatro módulos individuales para formar un cuadrado, cada uno colocado de modo que una abertura mire hacia cada lado exterior. Fácilmente accesible, Foga señala una nueva dirección para los recipientes de basura públicos. Diseño: Eva Herdin
    Especificaciones
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafoga_litter_bin_80l
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de productosLitter bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (84)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)