Publique sus productos
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

Traducido por Google,
Este llamativo soporte para bicicletas fue creado por una diseñadora que también es una gran ciclista. Diseñado con entusiasmo y practicidad, este soporte para bicicletas está deliberadamente simplificado para facilitar su uso. La bicicleta, como alternativa verde al transporte de cuatro ruedas, es aún más sostenible cuando todo lo relacionado con ella es respetuoso con el medio ambiente. La elegancia y la simplicidad de Fogdarp utilizan menos material que la mayoría de los soportes para bicicletas, lo que hace que su producción sea más ecológica. Proporcionar un medio confiable para asegurar los ciclos hace que sea más fácil estacionarlos y disminuye la preocupación por el robo. Diseño: Anna Kraitz.
Especificaciones
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafogdarp_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)352
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
3.1 de 5 estrellas 3.1 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText