Publique sus productos
Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

Traducido por Google,
La papelera Frame tiene un diseño moderno. Los lados de la papelera se estrechan hacia adentro y hacia arriba desde la base, uniéndose al borde superior en el borde interior. La papelera se puede pedir con cenicero integrado en la parte superior, y también personalizar con logos y emblemas cortados con láser en la superficie. Frame está disponible en dos tamaños, 120 litros o 240 litros. Realizada pensando en la funcionalidad, la papelera corresponde a las jardineras Frame. Juntos, pueden aportar un estilo contemporáneo a cualquier entorno urbano. Diseño: Broberg & Ridderstråle
Especificaciones
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaframe_litter_bin_240l
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de productosLitter bins
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)590
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (7)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)