Publique sus productos
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mesa en dos largos. La versión larga de la mesa se puede extender 40 cm de largo para brindar accesibilidad adicional a los usuarios de sillas de ruedas. Gard es lo suficientemente resistente para su uso en exteriores durante todo el año, pero lo suficientemente elegante como para complementar también los espacios interiores.

    Especificaciones
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagard-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)