Publique sus productos
High Sunchair
Nola

High Sunchair

Traducido por Google,

Silla alta para tomar el sol

Tumbona

Mats de diseño Aldén

La tumbona alta es, en cierto modo, una evolución de la silla baja, un mueble complementario ideal para sentarse cómodamente al aire libre. La diferencia radica en que la tumbona alta incorpora aún más características propias de una tumbona y evoca la sensación de estar en el continente, junto a una piscina o en un patio exuberante rodeado de vegetación. Agrupadas para fomentar la conversación, crean amplitud espacial en paisajes, jardines o espacios urbanos. La tumbona alta forma parte de la serie de muebles altos y bajos.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Length: 167 cm
    Width: 61.4 cm
    Height: 111 cm
    Sitting height: 35 cm
    Weight 57,3 kg

    Product numbers and combinations

    U11-58EHHigh Sunchair
    B11-05Additional fee for choice of non-standard wood
    B11-06Additional fee for choice of non-standard colour

    Append to product number

    Wood and finish

    E for oiled oak.
    LIN for linax impregnated pine.

    Metal surface finish

    C for any color of steel, at an additional cost. Choose a RAL colour.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard colours

    RAL 3005

    RAL 6015

    RAL 9005

    RAL 9010

    Gris 2150 Sablé

    Oiled oak

    Linax impregnated pine


    Character

    Sturdy outdoor chair with an angled backrest that encourages relaxation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-sunchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1110
  • Ancho (mm)1670
  • Profundidad (mm)614
Información relacionada
  • Material principalPowder Coatings
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)