Publique sus productos
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Traducido por Google,
La papelera Hinken fabricada en fibra de plástico es espaciosa, pero sencilla. Los contornos suaves y las superficies relucientes de este elegante diseño lo convierten en un complemento perfecto para los espacios contemporáneos. La Papelera de reciclaje está adaptada para, por ejemplo, latas, papel y vidrio. La papelera se fabrica en los colores estándar Blanco o Gris Antracita. También disponible en una versión más pequeña, Hinken 40, y como jardinera. Diseño: Thomas Bernstrand.
Especificaciones
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahinken_litter_bin40
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de productosLitter bins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)