Publique sus productos
Hinken litter bin - for recycling
Nola

Hinken litter bin - for recycling

Traducido por Google,
La papelera Hinken fabricada en fibra de plástico es espaciosa, pero sencilla. Los contornos suaves y las superficies relucientes de este elegante diseño lo convierten en un complemento perfecto para los espacios contemporáneos. La Papelera de reciclaje está adaptada para, por ejemplo, latas, papel y vidrio. La papelera se fabrica en los colores estándar Blanco o Gris Antracita. También disponible en una versión más pequeña, Hinken 40, y como jardinera.
Especificaciones
  • Fully assembled. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. The literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Maintenance: Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahinken_litter_bin_recycling
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de productosRecycling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)880
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)