Publique sus productos
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    Traducido por Google,
    Los bancos, el sillón y la mesa del grupo de muebles Hjorthagen son la combinación perfecta de muebles de jardín tradicionales y diseño exterior contemporáneo. Cada pieza está elaborada en madera, en honor a la larga tradición artesanal que caracteriza a los muebles de madera escandinavos. El grupo de muebles Hjorthagen reinventa los muebles tradicionales de madera pintada en un estilo exterior duradero que aporta un elemento de artesanía refinada a cualquier entorno. Diseño: Peter Brandt.
    Especificaciones
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahjorthagen_armchair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)890
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)