Publique sus productos
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los puestos de bicicletas son un elemento básico del paisaje de la ciudad. Sus formas funcionales son fáciles de distinguir y las alineaciones laterales que forman en los centros urbanos son difíciles de pasar por alto. Con esto en mente, los diseñadores se propusieron crear un aparcabicicletas que fuera lo suficientemente audaz como para sobresalir en un contexto urbano, aunque de cerca pareciera más pequeño. La amplia banda de metal que forma la estructura de Hook permite que se vea desde la distancia, mientras que su ancho estrecho parece agilizar su forma cuando se ve desde un lado. Disponible en llamativos naranja, azul pastel o gris claro, la elección del color puede hacer que el soporte para bicicletas sea más visible o permitir que se funda con el fondo. Diseño: Note Design Studio.
Especificaciones
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahook_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)135
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)