Publique sus productos
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

Traducido por Google,

El grupo de muebles Island desafía la tradicional mesa de banco rectangular con sus formas orgánicas y asimétricas. Las mesas y bancos con diferentes anchos en los lados aportan una sensación de alegría en la disposición e invitan a las personas a sentarse de diversas maneras. Al colocar varias mesas a lo largo, se pueden crear asientos donde todos puedan verse.

Los muebles están fabricados en madera y acero galvanizado en caliente y se pueden adquirir individualmente, con o sin reposabrazos en el sofá y el banco, así como en grupos. Las piezas están fundidas o atornilladas al suelo.

Island se desarrolló originalmente para un proyecto de decoración artística en Sundbyberg, Estocolmo, para el cual el dúo de diseñadores Färg & Blanche creó el producto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaisland-picnic-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)785
  • Ancho (mm)2140
  • Profundidad (mm)1710
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-11 29 00
  • Título OmniClass Site Furnishings

Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (84)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)