Publique sus productos
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
    Nola

    Loj Sun chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con su cómodo asiento y su forma reclinable, esta tumbona está hecha pensando en la relajación. El sillón reclinable está disponible en tres versiones diferentes, cada una de las cuales ofrece una posición reclinable diferente. La tela es resistente al agua y a los rayos UV, lo que la hace lo suficientemente robusta para soportar el sol de verano y lo suficientemente resistente para permanecer al aire libre durante todo el año. El asiento de tela de la tumbona marca un alejamiento de la madera, el metal y el hormigón tradicionalmente utilizados en los asientos de los espacios públicos. Ya sea que se use en una terraza o se coloque en un parque, la silla Sun brinda nuevos niveles de comodidad y relajación a los asientos en espacios públicos.

    Una variante anterior de la silla Sun con varillas de madera en lugar de tela, fue galardonada como Mobiliario de exterior del año en el ELLE Decoration Swedish Design Award 2019.

    Especificaciones
    • Assembly: Delivered in flat packages. Needs to be screw into desired position and bolted to the ground.

      Variants: The backrest of the Sunchair is fully adjustable in three reclining positions.

      Materials: 

      Powder coated steel in colour green/grey RAL 7009.

      Other colours upon request, start up fee.

      Seat in fabric, Sunbrella slim Logan (available in other Sunbrella fabrics upon request. )The fabric is lightweight and offers long durability, is resistant to bleaching and damage from exposure to the sun's rays and chemicals.

      Additional description number: C any color, start up fee.

      Placement: Groundmounted or bolted to the ground.

      Maintenance: Steel can be painted with alkyd paint when necessary. Bolted into the ground/ site concrete base. The fabric seat can be disassembled and washed.

      Examples: Parks, square, lounges and public locations.

      Character: Sunchair designed with relaxation in mind, and backrest fully adjustable in three reclining positions.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialoj-sun-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)