Publique sus productos
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Traducido por Google,
Luma es un banco de exterior discreto que se integra fácilmente en casi cualquier entorno. El diseño es muy sutil, combinando una eficiente base de acero con la discreta belleza del roble. Luma se puede fabricar a medida en una variedad de materiales para casi cualquier longitud deseada. El banco se puede pedir como una longitud recta o con una curva suave que crea una forma de media luna o montado en la pared o como un banco con respaldo, con o sin reposabrazos. Diseño: Erik Österlund.
Especificaciones
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
Especificaciones técnicas
  • Referencialuma_bench180
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)