Publique sus productos
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Como sugiere el nombre, el banco, al igual que la mesa que lo acompaña, tiene un estilo mínimo pero un valor, rendimiento y durabilidad máximos. Si bien la simplicidad del diseño hace que Minimal sea adecuado para casi cualquier decoración de interiores, también hace que sea fácil de mantener, apilar y almacenar. Diseño: Ola Rune y Eero Koivisto.
Especificaciones
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminimal_bench2
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)804
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (5)