Publique sus productos
Minimal table
Nola

Minimal table

Traducido por Google,
Esta mesa sencilla y aerodinámica forma parte del grupo de muebles Minimal diseñado para el entretenimiento en interiores. Como sugiere el nombre, la mesa, al igual que el banco que la acompaña, tiene un estilo mínimo pero un valor, rendimiento y durabilidad máximos. Si bien la simplicidad del diseño hace que Minimal sea adecuado para casi cualquier interior, también facilita su mantenimiento, apilamiento y almacenamiento. La mesa se complementa con un banco en el mismo grupo de muebles. Diseño: Ola Rune y Eero Koivisto.
Especificaciones
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminimal_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1210
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)