Publique sus productos
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Traducido por Google,

Moiré es un pabellón y refugio contra la intemperie con una referencia arquitectónica a las formas urbanas, así como un coqueteo estético con estructuras pragmáticas de granero. Su distintiva forma de casa complementa la gama de pabellones y pérgolas de Nola, hablando el idioma de la ciudad. Está construido de forma racional con una estructura de madera que soporta cargas y puede construirse en cualquier longitud con secciones divisorias en intervalos específicos. A su vez, el marco se puede adornar con capas de listones de diferentes diseños y colores, enrejados para plantas trepadoras u otros materiales como canales de plástico o, por ejemplo, tejados ondulados transparentes para una protección adicional contra la intemperie.

Las dimensiones están adaptadas para soportar grandes cargas de viento, lo que permite colocar Moiré en patios abiertos y terrazas en azoteas. El pabellón está diseñado por Mattias Rubin De Lima.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamoire-pavilion
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de productosShelters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3660
  • Ancho (mm)6800
  • Profundidad (mm)2590
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Edificios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 49 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Screens
  • Número OmniClass23-11 00 00
  • Título OmniClass Site Products

Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)