Publique sus productos
Parco Junior Chair
Nola

Parco Junior Chair

Traducido por Google,

Parco Junior es una colección de mesas y sillas diseñadas para niños, tanto en interiores como en exteriores, como escuelas, instalaciones deportivas, bibliotecas y centros culturales. Con el mismo diseño lúdico y la robusta construcción de la serie Parco, Parco Junior garantiza asientos seguros y cómodos para los más pequeños.

Especificaciones
  • Dimensions and weight

    Width: 30 cm
    Height: 53 cm
    Sitting height: 30 cm
    Depth: 30 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-20BParco Junior Chair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).

    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaparco-junior-chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)