Publique sus productos
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
    Nola

    Paus bicycle stand

    Traducido por Google,

    Paus es una gama que aporta una sensación de velocidad y eficiencia al usuario. Un lugar simple, pero flexible para hacer una pausa en los espacios públicos. El diseño está hecho de aluminio fundido en arena y está esculpido para que la experiencia de sentarse sea lo más cómoda posible, a pesar de su pequeña superficie. Paus está disponible en tres alturas adecuadas para diferentes propósitos: alto, bajo y algo intermedio.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Width: 60 cm. Depth: 10 cm. Height: 77/50/13 cm. Seat height: 44 cm. Weight: 6kg / 5kg / 3.3kg

      Materials:

      Sand cast aluminum and powder coating.

      Standard colours

      Product number:

      U18-20 / 77 Standing support / Bicycle bollard

      U18-20 / 50 Seats

      U18-20 / 13 Seat for wall mounting

      Additional description number:

      N = mounting with the foot plate at ground level M = mounting with the foot plate below the finished ground level C = Optional color

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Bolts above or below ground level in cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Stand support / bicycle bollard, low seat, or seat adapted for wall mounting.

      Examples:

      Courtyards, squares, parks, street environment, station environment and bicycle environment.

      Character:

      A resting place / support in public environments when you need to take a break easily and smoothly.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapaus
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de productosBicycle bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)