Publique sus productos
Paxa 2 bench
Nola

Paxa 2 bench

Traducido por Google,
Este banco lateral bajo tiene un estilo discreto, pero tiene un gran atractivo. Al igual que los otros diseños de la suite de muebles Paxa, el diseño simple del banco revela la belleza de los materiales utilizados para construirlo. Longitudes aerodinámicas de pino forman el asiento y el respaldo, descansando en los paneles de hormigón liso que sostienen el banco a cada lado. El banco se adapta perfectamente a ambientes contemporáneos, tanto interiores como exteriores. Diseño: Blenda Design.
Especificaciones
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapaxa_bench2
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)223
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)